您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

SD1410(L)

概述

SD1410 是一个安装在带有玻璃透镜的金属罐同轴封装内的 NPN 硅光敏达林顿管。该封装可将一个拉环或一条次级引线焊接到金属罐上,这是一项可选择的特殊功能 (SD1410-XXXL)。两条引线都很灵活,可按照要求设置来适应多种不同的安装配置。
 光敏晶体管放大器管探测器 - 霍尼韦尔


浏览 SD1410(L) 产品

产品 封装类型 角响应(角度) 光电流最小值 功耗
SD1410-001L 同轴封装,
外壳带引脚
24 0.6 mA 75 mW
SD1410-002L 同轴封装,
外壳带引脚
24 2.0 mA 75 mW
SD1410-003L 同轴封装,
外壳带引脚
24 4.0 mA 75 mW
SD1410-004L 同轴封装,
外壳带引脚
24 8.0 mA 75 mW

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink