您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

功率输出 VRS 传感器设计用在大气隙中驱动低电阻负载,适合采用了较大型执行器的应用场合。

  • 自供电的工作方式
  • 将执行器速度直接转换为输出频率
  • 安装简便
  • 无移动零件
  • 其设计适用于大范围的速度
  • 适合用于各种各样的配置方式
  • 能够为独特的速度感测应用提供定制的 VRS 产品
  • 外壳直径:5/8 in (M16)
  • 外壳材料/类型:不锈钢螺纹型
  • 端子:预装的 MS3106 连接器
  • 输出电压: 70 Vp-p
VRS功率输出系列,速度传感器 - 霍尼韦尔

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
工业 VRS 磁性速度传感器——功率输出 数据表 英语 253KB
速度传感器产品线指南 产品线指南 英语 181KB
速度传感器产品目录 产品目录 英语 767KB
前置式装载机中的传感器和开关 应用说明 英语 3MB
VRS 工业磁性速度传感器应用说明 应用说明 英语 530KB
VRS 传感器应用说明 应用说明 英语 101KB
VRS 输出电压计算 技术信息 英语 46KB
磁传感器产品线指南 线卡/选项图表 英语 359KB

浏览 VRS 功率输出系列产品

产品 最低输出电压(峰间值) 工作频率 直径
3040A  70 Vp-p  40 kHz 15,
 9 mm [0.625 in]
3040A25  70 Vp-p  40 kHz 15,
 9 mm [0.625 in]
3040AN  70 Vp-p  40 kHz 15,
 9 mm [0.625 in]
3040AN25  70 Vp-p  40 kHz 15,
 9 mm [0.625 in]
3040AN30  70 Vp-p  40 kHz 15,
 9 mm [0.625 in]
3040AN40  70 Vp-p  40 kHz 15,
 9 mm [0.625 in]
3040AN50  70 Vp-p  40 kHz 15,
 9 mm [0.625 in]
3040H20  70 Vp-p  40 kHz 15,
 9 mm [0.625 in]
3040S20  70 Vp-p  40 kHz 15,
 9 mm [0.625 in]
3040S30  70 Vp-p  40 kHz 15,
 9 mm [0.625 in]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink