高温 VRS 传感器设计用于传感器须暴露在高达 260 ºC [450 ºF] 环境的应用场合。前端密封的型号适用在传感器须暴露于液体、润滑油或者有害环境条件的应用场合。
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
工业 VRS 磁性速度传感器——高温 | 数据表 | 英语 | 304KB |
---|---|---|---|
速度传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 767KB |
前置式装载机中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
VRS 工业磁性速度传感器应用说明 | 应用说明 | 英语 | 530KB |
VRS 传感器应用说明 | 应用说明 | 英语 | 101KB |
VRS 输出电压计算 | 技术信息 | 英语 | 46KB |
磁传感器产品线指南 | 线卡/选项图表 | 英语 | 359KB |
产品 | 最低输出电压(峰间值) | 工作频率 | 直径 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3010HTB | 25 Vp-p | 50 kHz | 15, 9 mm [0.625 in] |
||||
3015HTB | 15 Vp-p | 50 kHz | 9, 5 mm [0.375 in] |
||||
3015HTB15 | 15 Vp-p | 50 kHz | 9, 5 mm [0.375 in] |
||||
3030HTB | 125 Vp-p | 15 kHz | 15, 9 mm [0.625 in] |
||||
3030HTB25 | 125 Vp-p | 15 kHz | 15, 9 mm [0.625 in] |
||||
3040HTB | 45 Vp-p | 40 kHz | 15, 9 mm [0.625 in] |
||||
3040HTB25 | 45 Vp-p | 40 kHz | 15, 9 mm [0.625 in] |
||||
3055A | 4.7 Vp-p | 70 kHz | 6, 4 mm [0.250 in] |
||||
MA243HT | 60 Vp-p | 40 kHz | 15, 9 mm [0.625 in] |
||||
MA3055 | 5.2 Vp-p | 70 kHz | 6, 4 mm [0.250 in] |