高分辨率 VRS 传感器设计用于需要精密定时脉冲和/或采用细间距齿轮的场合。必须正确地对齐传感器。
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
工业 VRS 磁性速度传感器——高分辨率输出 | 数据表 | 英语 | 273KB |
---|---|---|---|
速度传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 767KB |
前置式装载机中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
VRS 工业磁性速度传感器应用说明 | 应用说明 | 英语 | 530KB |
VRS 传感器应用说明 | 应用说明 | 英语 | 101KB |
VRS 输出电压计算 | 技术信息 | 英语 | 46KB |
磁传感器产品线指南 | 线卡/选项图表 | 英语 | 359KB |
产品 | 最低输出电压(峰间值) | 工作频率 | 直径 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3009AN | 34 Vp-p | 50 kHz | 15, 9 mm [0.625 in] |
||||
3014 | 17 Vp-p | 60 kHz | 9, 5 mm [0.375 in] |
||||
3024 | 55 Vp-p | 40 kHz | 9, 5 mm [0.375 in] |
||||
3029AN | 170 Vp-p | 15 kHz | 15, 9 mm [0.625 in] |
||||
3039AN | 40 Vp-p | 40 kHz | 15, 9 mm [0.625 in] |
||||
3044A | 80 Vp-p | 50 kHz | 15, 9 mm [0.625 in] |
||||
3045A | 300 Vp-p | 15 kHz | 15, 9 mm [0.625 in] |
||||
3046A | 65 Vp-p | 40 kHz | 15, 9 mm [0.625 in] |