您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

高输出 VRS 传感器设计用于需求更高输出电压的应用场合。该传感器在中高阻抗负载的低中速应用中具有最佳表现。

前端密封型号适用在暴露于液体、润滑油或者有害环境条件的应用场合。

  • 自供电的工作方式
  • 将执行器速度直接转换为输出频率
  • 安装简便
  • 无移动零件
  • 其设计适用于大范围的速度
  • 适合用于各种各样的配置方式
  • 能够为独特的速度感测应用提供定制的 VRS 产品
  • 外壳直径:3/4 in、5/8 in
  • 外壳材料/类型:不锈钢螺纹型
  • 端子:预装的 MS3106 连接器
  • 输出电压:30 Vp-p 至 60 Vp-p
VRS 高输出系列传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
工业 VRS 磁性速度传感器——高电压输出 数据表 英语 524KB
速度传感器产品目录 产品目录 英语 767KB
前置式装载机中的传感器和开关 应用说明 英语 3MB
VRS 工业磁性速度传感器应用说明 应用说明 英语 530KB
VRS 传感器应用说明 应用说明 英语 101KB
VRS 输出电压计算 技术信息 英语 46KB
磁传感器产品线指南 线卡/选项图表 英语 359KB

浏览 VRS 高输出系列产品

产品 最低输出电压(峰间值) 工作频率 直径
3025  55 Vp-p  40 kHz 9,
5 mm [0.375 in]
3025A17  55 Vp-p  40 kHz 9,
5 mm [0.375 in]
3025A35  55 Vp-p  40 kHz 9,
5 mm [0.375 in]
3025S13  55 Vp-p  40 kHz 9,
5 mm [0.375 in]
3025SS13  55 Vp-p  40 kHz 9,
5 mm [0.375 in]
3025SS25  55 Vp-p  40 kHz 9,
5 mm [0.375 in]
3030A  190 Vp-p  15 kHz 15,
9 mm [0.625 in]
3030A25  190 Vp-p  15 kHz 15,
9 mm [0.625 in]
3030AN  190 Vp-p  15 kHz 15,
9 mm [0.625 in]
3030AN25  190 Vp-p  15 kHz 15,
9 mm [0.625 in]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink