您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

其为新产品系列

新式

概述

霍尼韦尔 HPM 系列粒子物质传感器是激光传感器,采用光散射法探测和计数粒子。探测浓度范围为 0 µg/m3 至 1,000 µg/m3。激光光源照射被拉进探测室的粒子。粒子通过激光束,粒子反射光,并记录至图像或光探测器。然后将光束分析并转换为电子信号,以计算粒子浓度。霍尼韦尔粒子传感器提供给定粒子浓度范围内的粒子浓度的信息。

为客户创造价值

  • 该功能可以更准确和节省成本的方式监测或控制环境颗粒
  • 行业领先的持续使用寿命:10 年
  • 成熟的 EMC 性能使其更准确地用于各种困难行业环境下
  • <6秒的快速响应时间,使得 HPM 系列实时响应环境条件
  • 增强可靠性,使其能够在恶劣环境中使用

优势

  • 使用寿命长达 10 年,为持续使用创造更稳定的运行环境
  • 成熟的 EMC 性能基于 IEC61000 稳定的运行,±15% 精确 (PM2.5)

特性

  • 激光光散射粒子传感
  • 浓度范围:0 µg/m3 至 1,000 µg/m3
  • 完全校准
  • EMC:重型工业级 IEC61000
  • 响应时间:< 6 s
  • 电源电流:最大 80 mA
  • 输出信号:UART(通用异步接收器/传送器)
  • PM2.5、PM10 输出(标准);PM1.0、PM2.5、PM4.0、PM10 输出(紧凑)
  • 符合 RoHS 标准
  • 符合 REACH 规定

应用领域

  • HVAC(商用和住宅用)
  • 室内空气质量监控器
  • 手持空气质量监控器
  • 空气净化器(商用和住宅用)
  • 汽车车内空气净化器
HPM 系列粒子传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
HPM 系列粒子传感器数据表 数据表 英语 1MB
HPM 系列粒子传感器销售表 销售表 英语 2MB
HPM 系列粒子传感器常见问题 英语 204KB

浏览 HPM 系列产品

产品 探测 输出数据 封装类型
HPMA115S0-XXX PM2.5,
PM10
PM2.5 单位:μg/m3,
PM10 单位:μg/m3
标准
HPMA115C0-003 PM1.0,
PM2.5,
PM4.0,
PM10
PM1.0 单位:µg/m3,
PM2.5 单位:µg/m3,
PM4.0 单位:µg/m3,
PM10 单位:µg/m3
紧凑
HPMA115C0-004 PM1.0,
PM2.5,
PM4.0,
PM10
PM1.0 单位:µg/m3,
PM2.5 单位:µg/m3,
PM4.0 单位:µg/m3,
PM10 单位:µg/m3
紧凑

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink