您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

HOA2007

概述

HOA2007 系列有两个封装在黑色热塑外壳内,与两个光电施密特检测器相向的红外发射二极管。光电探测器由光电二极管、放大器、电压调节器、施密特触发器和一个带 10 kOhm(标称)上拉电阻的 NPN 光电晶体管组成。当不透明物体通过发射管与检测器之间时,检测器产生开关信号。光学通路畅通时,缓冲逻辑可以提供高输出。双通道可感应断续器的速度和方向。发射管和检测器都具有尺寸为 0.020 in (0.5 mm) 的垂直透光槽。该特性非常适合在需要高位置分辨率的应用中使用。

传感器外壳为带透光槽开口的不透明塑料外壳,可用于需要最大程度上阻挡环境光的应用,以及需要最大位置分辨率的情况。HOA2007 系列具有注塑件。如需了解更多组件信息,请参阅 SEP8506 和 SDP8601。

外壳材料为 Valox®。外壳可溶于氯化烃和酮。推荐使用甲醇和异丙醇类清洁剂。

 系列光电施密特传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
(已删除 31May18_OBS-KFE) HOA2007 系列双通道透射式光电施密特传感器 数据表 英语 78KB

浏览 HOA2007 产品

产品 输出 传感器孔径 槽宽 安装配置
HOA2007-001 10 kOhm 上拉电阻 0.50 mm [0.020 in] 1.78 mm [0.070 in]  无安装片

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink