您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

HOA7720/HOA7730

概述

HOA7720/7730 系列具有封装在黑色塑料外壳内与光电施密特检测器相向的红外发射二极管。光电检测器由光电二极管、放大器、电压调节器和配有二选一输出配置的施密特触发器组成。

  • 推挽输出 (HOA7720-M11)
  • 集电极开路 (HOA7730-M11)

推挽输出非常适用于需要较短渡越时间的应用。集电极开路则允许传感器的输出与电源电压(而非 Vcc 电源)所驱动的电路元件相连接。

光学通路受阻时,反相逻辑可以提供高输出,光学通路畅通时,反相逻辑可以提供低输出。

红外线发光二极管内部偏置,无需任何外部电路。通过采用集成 Tyco 三引脚连接器,简化了互连。

发射管和检测器都具有尺寸为 0.508 mm x 1,78 mm (0.020 in. x 0,070 in.) 的垂直透光槽。狭小的透光槽最适合用于那些必须最大程度阻挡环境光干扰,且要求最大位置分辨率的应用中。

HOA7220/7330 系列采用注塑件。外壳材料为不透明的聚碳酸酯。外壳可溶于氯化烃和酮。推荐使用甲醇和异丙醇类清洁剂。

 光电施密特传感器 - 霍尼韦尔

文档


浏览 HOA7720/HOA7730 产品

产品 输出 传感器孔径 槽宽 安装配置
HOA7720-M11 推挽输出 1.78 mm x 0.51 mm [0.070 in x 0.020 in]  3.00 mm [0.118 in] 不适用
HOA7730-M11 集电极开路 1.78 mm x 0.51 mm [0.070 in x 0.020 in]  3.00 mm [0.118 in] 不适用

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink