您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

HOA2006

概述

HOA2006 系列具有封装在黑色塑料外壳内,与光电施密特检测器相向的红外发射二极管。光电探测器由光电二极管、放大器、电压调节器、施密特触发器和一个带 10 kOhm(标称)上拉电阻的 NPN 输出晶体管组成。光学通路畅通时,缓冲逻辑可以提供高输出,光学通路受阻时,缓冲逻辑可以提供低输出。发射管和检测器都具有尺寸为 0.060 in (1.52 mm) x 0.060 in (1.52 mm) 的垂直透光槽。

传感器外壳具有 IR(红外)透射光学窗口。这种设计巧妙地阻挡了环境光,同时取消了透光槽开口,以免透光槽被大气污染物堵塞。

外壳材料为聚碳酸酯。外壳可溶于氯化烃和酮。推荐使用甲醇和异丙醇类清洁剂。

 光电施密特传感器 - 霍尼韦尔


浏览 HOA2006 产品

产品 输出 传感器孔径 槽宽 安装配置
HOA2006-001 10 kOhm 上拉电阻 1.52 mm x 1.52 mm [0.060 in x 0.060 in] 12 mm [0.47 in] 嵌入式

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink