您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

HOA2005

概述

HOA2005 系列具有封装在黑色塑料外壳内,与光电施密特检测器相向的红外发射二极管。光电探测器由光电二极管、放大器、电压调节器、施密特触发器和一个带 10 kOhm(标称)上拉电阻的 NPN 输出晶体管组成。光学通路畅通时,缓冲逻辑可以提供高输出,光学通路受阻时,缓冲逻辑可以提供低输出。侧面安装型封装非常适合在开断元素与安装面平行的应用中使用。发射管和检测器都具有尺寸为 0.010 in (0.25 mm) x 0.060 in (1.52 mm) 的垂直透光槽。该特性非常适合在需要最大位置分辨率的应用中使用。

所有装置均采用内置防拉扣,以便获得最强的引线附着力。传感器外壳具有 IR 透射光学窗口。这种设计巧妙地阻挡了环境光,同时取消了透光槽开口,以免透光槽被大气污染物堵塞。HOA2005 系列采用注塑件。如需了解更多组件信息,请参阅 SEP8506 和 SDP8600。

外壳材料为聚碳酸酯。外壳可溶于氯化烃和酮。推荐使用甲醇和异丙醇类清洁剂。

引线颜色和功能显示如下:
红色 — IRED 阳极
黑色 — IRED 阴极
绿色 - 检测器接地端
白色 - 检测器 Vcc 端
蓝色 - 检测器输出端

 光电施密特传感器 - 霍尼韦尔


浏览 HOA2005 产品

产品 输出 传感器孔径 槽宽 安装配置
HOA2005-001 10 kOhm 上拉电阻 1.52 mm x 0.25 mm [0.060 in x 0.010 in] 3.18 mm [0.125 in] 侧面安装,有两个安装片

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink