您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

HOA2004

概述

HOA2004 系列具有封装在黑色塑料外壳内,与光电施密特检测器相向的红外发射二极管。光电探测器由光电二极管、放大器、电压调节器、施密特触发器和一个带 10 kOhm(标称)上拉电阻的 NPN 输出晶体管组成。光学通路畅通时,缓冲逻辑可以提供高输出,光学通路受阻时,缓冲逻辑可以提供低输出。侧面安装型封装非常适合在开断元素与安装面平行的应用中使用。发射管和检测器都具有尺寸为 0.020 in (0.508 mm) x 0.040 in (1.02 mm) 的垂直透光槽。窄小的透光槽非常适合在需要最大位置分辨率的应用中使用。HOA2004 采用注塑件。如需了解更多组件信息,请参阅 SEP8506 和 SDP8600。

外壳材料为聚酯。外壳可溶于氯化烃和酮。推荐使用甲醇和异丙醇类清洁剂。

 光电施密特传感器 - 霍尼韦尔


浏览 HOA2004 产品

产品 输出 传感器孔径 槽宽 安装配置
HOA2004-001 10 kOhm 上拉电阻 1.02 mm x 0.51 mm [0.040 in x 0.020 in] 3.18 mm [0.125 in] 不适用

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink