您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

HOA096X/HOA097X

概述

HOA096X/097X 系列具有封装在黑色塑料外壳内与光电施密特检测器相向的红外发射二极管。当不透明物体通过发射管与检测器之间时,检测器产生开关信号。光电探测器由光电二极管、放大器、电压调节器、施密特触发器和一个带 10 kOhm(标称)上拉电阻的 NPN 输出晶体管组成。用户可从以下选项中进行选择:(1) 检测器透光槽尺寸,(2) 安装片配置以及 (3) 外壳材料。

HOA096X 系列采用具有光滑光学面但没有外部透光槽开口的 IR 透射聚砜外壳;非常适合在透光槽可能被大气污染物堵塞的应用中使用。HOA097X 系列采用了带透光槽开口的不透明聚砜外壳,可用于需要在最大程度上阻挡环境光的应用,以及需要最大位置分辨率的情况。HOA096X/097X 系列采用注塑件。如需了解更多组件信息,请参阅 SEP8506 和 SDP8600。

外壳材料为聚砜。外壳可溶于氯化烃和酮。推荐使用甲醇和异丙醇类清洁剂。

装置极性:

缓冲 - 当光学通路被阻塞时,输出为 LO。

反向 - 当光学通路被阻塞时,输出为 HI。

/ 光电施密特传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
(已删除_14Jun17_OBS-KFE) HOA096X 系列光电施密特红外线传感器目录信息 目录信息 英语 476KB

浏览 HOA096X/HOA097X 产品

产品 输出 传感器孔径 槽宽 安装配置
HOA0961-L51 10 kOhm 上拉电阻 1.52 mm x 0.25 mm [0.060 in x 0.010 in] 3.18 mm [0.125 in]  单安装片,
 发射管侧面
HOA0961-L55 10 kOhm 上拉电阻 1.52 mm x 1.27 mm [0.060 in x 0.050 in] 3.18 mm [0.125 in]  单安装片,
 发射管侧面
HOA0961-N51 10 kOhm 上拉电阻 1.52 mm x 0.25 mm [0.060 in x 0.010 in] 3.18 mm [0.125 in]  无安装片
HOA0961-P55 10 kOhm 上拉电阻 1.52 mm x 1.27 mm [0.060 in x 0.050 in] 3.18 mm [0.125 in]  单安装片,
 检测器侧
HOA0961-T51 10 kOhm 上拉电阻 1.52 mm x 0.25 mm [0.060 in x 0.010 in] 3.18 mm [0.125 in]  双安装片
HOA0961-T55 10 kOhm 上拉电阻 1.52 mm x 1.27 mm [0.060 in x 0.050 in] 3.18 mm [0.125 in]  双安装片
HOA0963-N51 10 kOhm 上拉电阻 1.52 mm x 0.25 mm [0.060 in x 0.010 in] 3.18 mm [0.125 in]  无安装片
HOA0963-N55 10 kOhm 上拉电阻 1.52 mm x 1.27 mm [0.060 in x 0.050 in] 3.18 mm [0.125 in]  无安装片
HOA0963-P51 10 kOhm 上拉电阻 1.52 mm x 0.25 mm [0.060 in x 0.010 in] 3.18 mm [0.125 in]  单安装片,
 检测器侧
HOA0963-P55 10 kOhm 上拉电阻 1.52 mm x 1.27 mm [0.060 in x 0.050 in] 3.18 mm [0.125 in]  单安装片,
 检测器侧

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink