您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

SDP8601

概述

SDP86XX 系列是一种单芯片光电施密特 IC 检测器,采用侧视黑色塑料封装,以尽量减小可见环境光线的影响。光电探测器由光电二极管、放大器、电压调节器、施密特触发器和一个带 10 kOhm(标称)上拉电阻的 NPN 输出晶体管组成。输出上升时间和输出下降时间与入射光的变化率无关。检测器的灵敏度实现了内部温度补偿。通过选择三种不同的引脚布置,可增强使用灵活性;这三种布置分别是同轴引脚(SDP8601/8611)、0.05 in (1.27 mm) 偏置针环形引脚 (SDP8600/8610) 和 0.10 in (2.54 mm) 偏置中心引脚 (SDP8602/8612)。

装置极性

  • 缓冲: 当入射光强度高于导通阀值水平时,输出为 HI。
  • 逆变器: 当入射光强度高于导通阀值水平时,输出为 LO。
 系列光电施密特探测器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SDP86XX 系列光电施密特红外探测器目录信息 目录信息 英语 555KB

浏览 SDP8601 产品

产品 输出 输出逻辑 导通辐射阈值 角响应(角度)
SDP8601-001 10 kOhm 上拉电阻 缓冲 2.5 mW/cm² 最大值 50
SDP8601-002 10 kOhm 上拉电阻 缓冲 1.2 mW/cm² 最大值 50
SDP8601-003 10 kOhm 上拉电阻 缓冲 0.6 mW/cm² 最大值 50

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink