您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

SDP8304

概述

SDP8304/8314 系列由一个高速集成电路组成,采用侧视黑色塑料封装,以尽量减小可见环境光线的影响。该检测器包括一个施密特触发器,能够导致脉冲成形和迟滞,从而实现抗干扰性能。输出上升时间和输出下降时间与入射光的变化率无关。检测器的灵敏度实现了内部温度补偿。此输出级是一个集电极开路 NPN 晶体管。此配置让传感器能够与除 Vcc 电源之外的电源电压驱动的电路元件相连接。如需了解更多的输出配置选项,请参阅 SDP8004/8014 和 SDP8604/8614。

装置极性

  • 缓冲: 当入射光强度高于导通阀值水平时,输出为 HI。
  • 逆变器: 当入射光强度高于导通阀值水平时,输出为 LO。
 系列光电施密特探测器 - 霍尼韦尔

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SDP8304/8314 系列光电施密特红外探测器目录信息 目录信息 英语 530KB

浏览 SDP8304 产品

产品 输出 输出逻辑 导通辐射阈值 角响应(角度)
SDP8304-301 集电极开路 缓冲 0.37 mW/cm² 最大值 50

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink