您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

SD5610

概述

SD5600/5610 系列产品是单芯片光电施密特 IC 检测器,安装在 TO-46 金属罐封装内的单芯片光电施密特 IC 检测器。光电探测器由光电二极管、放大器、电压调节器、施密特触发器和一个带 10 kOhm(标称)上拉电阻的 NPN 输出晶体管组成。输出上升时间和输出下降时间与入射光的变化率无关。检测器的灵敏度实现了内部温度补偿。TO-46 封装非常适合在恶劣的环境中工作。

装置极性

  • 缓冲: 当入射光强度高于导通阀值水平时,输出为 HI。
  • 逆变器: 当入射光强度高于导通阀值水平时,输出为 LO。
 光电施密特探测器 - 霍尼韦尔

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SD5600/5610 系列光电施密特红外探测器目录信息 目录信息 英语 539KB

浏览 SD5610 产品

产品 输出 输出逻辑 导通辐射阈值 角响应(角度)
SD5610-001 10 kOhm 上拉电阻 反向 2.5 mW/cm² 最大值 12

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink