您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

CSCA-A CSCA-A系列是基于霍尔效应的开环电流传感器,其中霍尔效应传感器的输出电压与被测磁场的幅值及相位相对应。

流经初级导体的电流会产生一个环绕导体的磁场。该磁场被磁芯聚集。HED 位于磁芯气隙处 故输出与原边电流幅值及相位相对应的电压信号。

经过对 HED 输出电压信号的放大及零位校准,这样 CSCA-A 系列传感器即可确定一对应初级电流的额定电压值

 系列开环电流传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
电流传感器 产品线指南 英语 870KB
电流传感器 产品目录 英语 885KB

浏览 CSCA-A 系列产品

产品 产品类型 底座 工作电流 感应电流范围
CSCA0050A000B15B01 感应式模拟 Molex 型连接器 25°C 时,50 A RMS 标称 ±150 A
CSCA0100A000B15B01 感应式模拟 Molex 型连接器 25°C 时,100 A RMS 标称 ±300 A
CSCA0200A000B15B01 感应式模拟 Molex 型连接器 25°C 时,200 A RMS 标称 ±600 A
CSCA0300A000B15B01 感应式模拟 Molex 型连接器 25°C 时,300 A RMS 标称 ±900 A
CSCA0400A000B15B01 感应式模拟 Molex 型连接器 25°C 时,400 A RMS 标称 ±900 A
CSCA0500A000B15B01 感应式模拟 Molex 型连接器 25°C 时,500 A RMS 标称 ±900 A
CSCA0600A000B15B01 感应式模拟 Molex 型连接器 25°C 时,600 A RMS 标称 ±900 A