您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

2455R 系列由温度敏感的双金属圆片组成,与开关电气隔离,这将触发常闭触点。当表面或环境温度升到校准圆片的操作捕捉点时,触点打开。由于圆片质量较轻且产品尺寸较小,因此对温度变化的反应极为迅速。这些产品在出厂前经过校准以满足客户规格。
 商用热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB

浏览 2455R 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
2455R 00010444 温度上升时开启 12.8°C [55°F] 4.4°C [40°F]
2455R 00980166 温度上升时关闭 78.9°C [174°F] 96.7°C [206°F]
2455R 01570038 温度上升时开启 104.4°C [220°F] 82.2°C [180°F]
2455R 01580037 温度上升时开启 48.9°C [120°F] 41.7°C [107°F]
2455R 05020001 温度上升时开启 68.3°C [155°F] 54.4°C [130°F]
2455R 80821016 温度上升时开启 80.0°C [176°F] 65.0°C [149°F]
2455R 81000452 温度上升时关闭 80.0°C [176°F] 100.0°C [212°F]
2455R 82090072 温度上升时开启 140.0°C [284°F] 110.0°C [230°F]
2455R 82800055 温度上升时开启 121.7°C [251°F] 99.4°C [211°F]
2455R 87530002 温度上升时关闭 最高 107.2°C [225°F] 最低 50.0°C [122°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink