您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

2450R 系列由温度敏感的双金属圆片组成,与开关电气隔离,这将触发常闭触点。当表面或环境温度升到校准圆片的操作捕捉点时,触点打开。由于圆片质量较轻且产品尺寸较小,因此对温度变化的反应极为迅速。这些产品在出厂前经过校准以满足客户规格。
 系列商用热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 2450R 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
2450R 00980175 温度上升时开启 71.1°C [160°F] 62.8°C [145°F]
2450R 80010553 温度上升时开启 15.6°C [60°F] 4.4°C [40°F]
2450R 80020544 温度上升时关闭 35.0°C [95°F] 43.3°C [110°F]
2450R 80040406 温度上升时开启 60.0°C [140°F] 40.0°C [104°F]
2450R 80750289 温度上升时关闭 48.9°C [120°F] 60.0°C [140°F]
2450R 80821021 温度上升时开启 4.4°C [40°F] -3.9°C [25°F]
2450R 81360026 温度上升时开启 135.0°C [275°F] 121.1°C [250°F]
2450R 81740203 温度上升时开启 4.4°C [40°F] -3.9°C [25°F]
2450R 83760023 温度上升时关闭 71.1°C [160°F] 82.2°C [180°F]
2450R 84680004 温度上升时开启 最高 132.2°C [270°F] 最低 115.6°C [240°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink