您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔的标准功率系列磁阻式传感器集成电路(集成电路)装置具有超高灵敏度,专为追求可靠且稳定速度或位置传感器的制造商设计,适用于大气隙或小磁场的标准功率(通常为 3 Vdc 至 24 Vdc)应用场合。与磁簧开关和其他磁传感器不同,霍尼韦尔的稳固设计提供了超高灵敏度,最大高斯值达 11 G,在用于标准动力应用的同类传感器中具有最高灵敏度。

标准功率系列磁阻式传感器集成电路可响应平行于传感器方向的北极或南极。不需识别磁极,从而可简化安装,并尽可能地降低系统成本。

标准功率系列全极传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
标准功率系列磁阻式传感器集成电路数据表 数据表 英语 606KB
标准功率系列磁阻传感器集成电路 安装说明 英语 575KB
位置传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
标准功率系列磁阻传感器集成电路 应用说明 英语 370KB
磁传感器产品线指南 产品线指南 英语 377KB
输注泵传感器 应用说明 英语 2MB
磁性传感器 IC 产品选型卡 线卡/选项图表 英语 495KB
磁性传感器集成电路选择图 线卡/选项图表 英语 190KB

浏览标准功率系列产品

产品 操作点 封装类型
SM351RT 最小值3 G,典型值7 G,最大值11 G。  SOT-23,
袋载带和卷盘,
3000件/盘
SM353RT 最小值6 G,典型值14 G,最大值20 G。  SOT-23,
袋载带和卷盘,
3000件/盘
SM451R 最小值3 G,典型值7 G,最大值11 G。 扁平 TO-92 型,
标准直引脚,
散装,
1000 个/袋
SM453R 最小值6 G,典型值14 G,最大值20 G。 扁平 TO-92 型,
标准直引脚,
散装,
1000 个/袋

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink