您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

2SS52M 系列数字磁阻传感器是全极固态传感器,其内置磁阻桥集成在硅器件上,并包裹在塑料封装中。该集成电路还包括一个带隙调节器和数字输出,将对极低的磁场作出响应。这些传感器 IC 也可搭配并行施加于传感器 IC 的北磁极或南磁极工作。不需要识别极性,从而简化了在单极应用中的安装,并将旋转磁铁应用的分辨率加倍。这些小巧且高灵敏度的全极器件已成为流量计量、电机 RPM 和气缸位置感应的流行构建模块。

 系列数字式磁阻传感器 - 霍尼韦尔

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
2SS52M 系列数字式磁阻传感器集成电路 数据表 英语 610KB
SS552MT 系列表面封装传感器 安装说明 英语 216KB
医用嵌入式产品 手册 英语 5MB
磁阻传感器:位置和固态传感 应用说明 英语 172KB

浏览 2SS52M 系列产品

产品 封装类型 操作点
2SS52M U-Pack 直形引线,
1000 个/袋
25 G 最大值(-40°C 至 150°C)
2SS52M-S  U-Pack 表面安装,
1000 个/袋
25 G 最大值(-40°C 至 150°C)
2SS52M-T2 U-Pack 成型引脚,
盒内 5000 个/弹药包
25 G 最大值(-40°C 至 150°C)
2SS52M-T3 U-Pack 直形引线,
盒内 5000 个/弹药包
25 G 最大值(-40°C 至 150°C)
SS552MT SOT-89B,
袋载带和卷盘,
1000件/盘
25 G 最大值(-40°C 至 150°C)

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink