若要查看产品和选件,以及配置器的使用,请访问测试与量测产品页面。
1800 为高精度旋转扭矩传感器组,通常适用于进行长期耐久性试验的测试安装。信号转换具有非接触的特点,几乎无需维护。对于高信号输出的高过载保护有助于防止传感器的潜在损坏。载频励磁可提高信号/抗噪声能力,速度传感器和脚踏可选附件。
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
1804-1807 型旋转扭矩传感器数据表 | 数据表 | 英语 | 237KB |
---|---|---|---|
适用于航空航天测试和测量应用 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
数字遥测旋转扭矩应用 | 应用说明 | 英语 | 4MB |
T&M 扭矩传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 3MB |
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 | 手册 | 英语 | 413KB |
产品 | 扭矩范围 | 输出 | 扭矩类型 | 精度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1804-100 | 100 in-lb | ±2 mV/V(标称) | 旋转 | ±0.07% | |||||||
1804-1K | 1000 in-lb | ±2 mV/V(标称) | 旋转 | ±0.07% | |||||||
1804-200 | 200 in-lb | ±2 mV/V(标称) | 旋转 | ±0.07% | |||||||
1804-2K | 2000 in-lb | ±2 mV/V(标称) | 旋转 | ±0.07% | |||||||
1804-500 | 500 in-lb | ±2 mV/V(标称) | 旋转 | ±0.07% | |||||||
1805-10K | 10000 in-lb | ±2 mV/V(标称) | 旋转 | ±0.07% | |||||||
1804-2K | 2000 in-lb | ±2 mV/V(标称) | 旋转 | ±0.07% | |||||||
1805-5K | 5000 in-lb | ±2 mV/V(标称) | 旋转 | ±0.07% |