您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

RPN 系列旋转位置传感器使用了带磁偏置的霍尔效应集成电路 (IC) 在设定的工作范围内测量执行器转轴的旋转运动。执行器转轴的旋转会改变集成电路与磁体之间的相对位置。由此所致的磁通量密度变化会转化为线性输出。集成电路连同调理和保护电路以及两个永磁体会密封在一个 IP67 等级或更高等级的坚固封装之中,即便在最为恶劣的环境中也经久耐用。

固态霍尔效应技术提供非接触式的操作、使用寿命长、低转矩执行以及减少磨损机制。八种工作范围(50°、60°、70°、90°、120°、180°、270° 以及 360°)均可耐受超行程,可以在绝大多数常见应用中使用。五种不同电压和八种不同输出配置(单位为 mA 或 Vdc)提高了与各种控制系统的兼容性。

两种版本所提供的双输出在可能需要额外输出(这种情况下需要冗余和备份)时使用。另一个潜在应用领域包括针对指示器使用第一个输出,而针对控制系统使用第二个输出。

提供多种杠杆版本。易于安装的传感器拥有一个安装法兰(带有两个圆形或椭圆形安装孔)。所有产品均配有 AMP 或 Deutsch 插座。

RPN 系列霍尔效应旋转位置传感器


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
位置传感器产品目录 产品目录 英语 3MB
RPN 系列霍尔效应旋转位置传感器在齿轮变速旋转中的应用 应用说明 英语 73KB
RPN 系列霍尔效应旋转位置传感器 数据表 英语 484KB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

浏览 RPN 系列产品

产品 工作范围 电源电压 输出信号
RPNR050DMEC3A21X 50° (±25°) 通道 1:8.5 Vdc; 通道 2:5 Vdc 通道 1: 4 mA(左),
20 mA(右); 通道 2: 0.25 Vdc(左),
 4.75 Vdc(右)
RPNR090KAAA3A11X 90° (±45°) 通道 1:10 Vdc 至 30 Vdc; 通道 2:10 Vdc 至 30 Vdc 通道 1: 0.25 Vdc(左),
 4.75 Vdc(右); 通道 2: 4.75 Vdc(左),
 0.25 Vdc(右)
RPNS050BB1A21X 50° (±25°) 18 Vdc 至 30 Vdc 1 Vdc(左),
 9 Vdc(右)
RPNS050FA1A21X 50° (±25°) 10 Vdc 至 30 Vdc  3 Vdc(左),
 5 Vdc(右)
RPNS060AC1A21X 60° (±30°) 5 Vdc  4.75 Vdc(左),
 0.25 Vdc(右)
RPNS070DD1A21X 70° (±35°) 8 Vdc 至 30 Vdc  4 mA(左),
20 mA(右)
RPNS090AA1A11X 90° (±45°) 10 Vdc 至 30 Vdc  4.75 Vdc(左),
 0.25 Vdc(右)
RPNS090AA1B11A 90° (±45°) 10 Vdc 至 30 Vdc  4.75 Vdc(左),
 0.25 Vdc(右)
RPNS090AA2A11X 90° (±45°) 10 Vdc 至 30 Vdc  4.75 Vdc(左),
 0.25 Vdc(右)
RPNS090AC1A21X 90° (±45°) 5 Vdc  4.75 Vdc(左),
 0.25 Vdc(右)

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink