您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

HRS100 系列采用霍尔效应技术来提供角位置信息。使用磁场耦合信息代替机械接触电刷总成,这样可为恶劣环境(包括温度、振动、高频振脉动、潮湿和污垢)提供具有成本效益的长使用寿命解决方案。

HRS100 系列包装在金属外壳中,配有直径为 9.5 mm [0.375 in] 的衬套和直径为 6.35 mm [0.25 in] 的开槽轴。端子为焊片或引线。

非接触式霍尔效应位置传感器, - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
位置传感器产品线指南 产品线指南 英语 617KB
位置传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
HRS 系列霍尔效应旋转位置传感器数据表 数据表 英语 1MB
HRS 系列霍尔效应旋转位置传感器安装说明 安装说明 英语 396KB
选择电位计和位置传感器对照参考 产品线指南 英语 223KB
HRS 系列霍尔效应旋转位置传感器 应用说明 英语 212KB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

浏览 HRS 系列产品

产品 旋转的机械角度 端子类型 输出电压
HRS100SSAB090 90 ° ±2 °  直形焊片 外施 Vdd 的 5 % 至 95 %,
近似值(可编程)
HRS100SSAB180 180 ° ±2 °  直形焊片 外施 Vdd 的 5 % 至 95 %,
近似值(可编程)
HRS100SWAB090 90 ° ±2 ° 引线 外施 Vdd 的 5 % 至 95 %,
近似值(可编程)

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink