精确的位置性能。霍尼韦尔提供了品种齐全的位置传感器,可满足各种各样的工作环境和应用需求,所有传感器均可提供坚固、持久的性能以及更长的产品寿命。
- 霍尼韦尔 SMART 位置传感器(“卓越的测量”、“精准”、“可靠”和“智能”)支持高度精确的运动控制,同时提高了运行效率和安全性。测量附在移动物体上磁铁的线性、角度或旋转运动,其非接触式设计消除了机械失效机构,减少了磨损和损耗,提高了可靠性和耐用性,并将停机时间降至最低。此外,它还易于安装,降低了安装成本。
- 霍尼韦尔非接触式霍尔效应传感器可对磁场的存在或中断做出响应,通过使用固态霍尔效应集成电路 (IC) 来感应驱动器转轴的旋转运动,然后产生成比例的输出。IC、电路和磁铁嵌入一个集成式连接器,远远超出最苛刻条件的要求。其他优势包括:360 度工作范围和允许多圈旋转、低转矩执行以及减少磨损机制。
- 旋转变压器是旋转角度绝对位置传感器,可在严峻环境条件下,实现全方位感应、高精度、高分辨率和高可重复性的非接触式测量。旋转变压器本身能够抗辐射,并可提供经久耐用的电磁兼容 (EMC) 性能。
- 测试与量测扭矩传感器拥有半个多世纪的优质和准确测量经验。霍尼韦尔已花费数十年时间改进和定制旋转和反作用转矩传感器。我们的产品线广泛而专业,致力于提供无与伦比的应用和机械灵活性。霍尼韦尔的优质、定制解决方案经过对单个产品的数千次修改,无论是基本的扭矩遥测还是先进的数字测量,都保证能适合您的要求。
- 测试与量测加速计提供多种配置,包括微型传感器、双轴和三轴的测量附件,以及特殊的潜水装置配置,安装方式多种多样,包括螺钉、螺栓安装、环氧基树脂浇注等。除此之外,霍尼韦尔的产品线还采用应变计和压电技术,堪称市场上最稳健的产品线。霍尼韦尔的加速度计可承受高负荷,且能在最极端的温度条件保持极佳性能。
- 测试与量测线性可变位移传感器 (LVDT) 可满足多数单点和多点工业测量应用的普遍需求。该系列产品包含研究和科学研究实验室使用的微位移测量仪器。霍尼韦尔的位移传感器均功能完备,无需客户寻找、购买和安装其他组件来启动传感器。固体、不锈钢结构和可用的潜水连接器可使该坚固线性可变位移传感器进一步满足您的需求。
没有找到真正需要的产品?自定义选项适用 —— 请与我们联系告知您的具体应用要求。