您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

若要查看产品和选件,以及配置器的使用,请访问测试与量测产品页面

霍尼韦尔的微型测压元件旨在应用到空间有限或间隙紧密的系统。型号 53 胶粘箔式应变片传感器,专为经济高效生产和测试应用(如压力校准)而设计。该型号能够测量的压力高达 50000 lb 或 200,000 N,可达到最大非线性为 0.25% 满量程。

精密计量技术和不锈钢构造可在严酷的工作条件下提供优异的长期稳定性和可靠性。如果您需要特殊修改或者完整定制设计以满足您的独特需求,请联系我们。

53 型微型不锈钢测压元件 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
53 型经济型测压元件数据表 数据表 英语 397KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB
力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB

浏览 53 号产品

产品 范围 操作 输出 精度
060-0238-05 500 磅 压力 2 mV/V(标称) ±0.60% 满量程
060-0238-07 1000 磅 压力 2 mV/V(标称) ±0.60% 满量程
060-0238-10 2000 磅 压力 2 mV/V(标称) ±0.60% 满量程
060-0239-04 5000 磅 压力 2 mV/V(标称) ±0.60% 满量程
060-0239-08 10000 磅 压力 2 mV/V(标称) ±0.60% 满量程
060-0240-02 20000 磅 压力 2 mV/V(标称) ±0.60% 满量程
060-0241-04 50000 磅 压力 2 mV/V(标称) ±0.60% 满量程

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink