您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

3153系列是一个通过速动双金属片操作的单刀单掷开关。外壳采用激光焊接,形成气密密封钢质外壳,端子汇接处采用玻璃金属密封材料密封。它采用小体积和紧凑设计,可以用于大多数小型化的应用之中。温度校准在出厂时预设,每个装置均经过热力和机械检查。它可在温度上升时打开或关闭。
3153系列高可靠性热敏电阻 - 霍尼韦尔

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
精密可靠的温控器 数据表 -- 4MB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
精密气密密封温控器上的焊接引线 安装说明 英语 57KB
热传感器 产品目录 英语 2MB
航空航天和国防产品目录 产品目录 英语 22MB

浏览 3153 系列产品

产品 功能特性 工作温度 开启温度 关闭温度
3153 00010044 温度上升时开启 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 最高 15.6°C [60°F] 最低 4.4°C [40°F]
3153 00010137 温度上升时关闭 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 12.8°C [55°F] 18.3°C [65°F]
3153 00090035 温度上升时开启 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 65.6°C [150°F] 48.9°C [120°F]
3153 00160001 温度上升时开启 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 最高 -5.0°C [23°F] -15.0°C [5°F]
3153 00200039 温度上升时开启 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 82.8°C [181°F] 76.7°C [170°F]
3153 00230029 温度上升时关闭 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 62.8°C [145°F] 71.1°C [160°F]
3153 00300016 温度上升时开启 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 18.3°C [65°F] -4°C [25°F]
3153 00400001 温度上升时开启 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 55.6°C [132°F] 50.0°C [122°F]
3153 00530006 温度上升时开启 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 80.0°C [176°F] 73.9°C [165°F]
3153 00980001 温度上升时开启 -29°C 至 177°C [-20°F 至 350°F] 5.6°C [42°F] 0.0°C [32°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink