您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

SD5491

概述

SD5491 是一个安装在 TO-18 金属罐封装内的 NPN 硅光电晶体管。双凸透镜具有很高的光学灵敏度,同时受光角狭小,能保证最大的辐射耦合。TO-18 封装能够保护装置不受恶劣环境的损害,同时具有极佳的热特性。
 金属封装光电晶体管 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SD5491 系列金属封装光电晶体管目录信息 目录信息 英语 376KB

浏览 SD5491 产品

产品 封装材料 角响应(角度) 功耗
SD5491-003 金属 12 150 mW
SD5491-004 金属 12 150 mW
SD5491-005 金属 12 150 mW

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink