您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

SD3491

概述

SD3491 是一个安装在 TO-46 金属罐封装内的 NPN 外延硅光电晶体管。SD3491 采用扁平窗口罐,具有较宽的受光角。TO-46 封装非常适合在恶劣的环境中工作。

SD3491 和 SD5491 的所有标准产品都已实现了基极连接。

 金属封装光电晶体管 - 霍尼韦尔


浏览 SD3491 产品

产品 封装材料 角响应(角度) 功耗
SD3491-001 金属 90 250 mW

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink