您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

SD3443

概述

SD3443/5443 系列具有一根安装在一个 TO-46 金属罐封装内的 NPN 硅光电晶体管。SD3443 采用扁平窗口罐,具有较宽的受光角,而 SD5443 则采用玻璃透镜罐,受光角狭窄。TO-46 封装非常适合在恶劣的环境中工作。

SD3443 和 SD5443 的所有标准产品都已实现了基极连接。

 金属封装光电晶体管 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SD3443/5443 系列金属封装光电晶体管目录信息 目录信息 英语 494KB

浏览 SD3443 产品

产品 封装材料 角响应(角度) 功耗
SD3443-001 金属 90 150 mW
SD3443-002 金属 90 150 mW
SD3443-003 金属 90 150 mW

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink