您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

SE5455

概述

SE3455/5455 系列由砷化镓红外发光二极管组成,采用 TO-46 金属罐封装。SE3455 系列采用扁平窗口罐,具有较宽的光束角,而 SE5455 系列则采用玻璃透镜罐,光束角狭窄。这些装置使用双接合线制造而成,适用于脉冲电流应用。TO-46 封装提供高能量耗散的能力,非常适用于恶劣环境下的操作。
 金属封装发射器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SE3455/5455 系列金属封装发射器目录信息 目录信息 英语 464KB

浏览 SE5455 产品

产品 封装材料 输出波长 光束角(角度) 功率输出
SE5455-001 金属 935 nm 20 最小值 2.0 mW
SE5455-002 金属 935 nm 20 最小值 3.5 mW
SE5455-003 金属 935 nm 20 最小值 4.8 mW
SE5455-004 金属 935 nm 20 最小值 5.4 mW

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink