您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

SE5450

概述

SE3450/5450 系列由砷化镓红外发光二极管组成,采用 TO-46 金属罐封装。SE3450 系列采用扁平窗口罐,具有较宽的光束角,而 SE5450 系列则采用玻璃透镜罐,光束角狭窄。TO-46 封装提供高能量耗散的能力,非常适用于恶劣环境下的操作。

特性

  • TO-46 金属罐封装
  • 可选择扁平窗口或带透镜封装
  • 可选择 90° 或 20°(标称)光束角
  • 935 nm 波长
  • 工作温度范围宽 (-55 °C to 125 °C)
  • 在机械和光谱方面与 SD3421/5421 光电二极管、SD3443/5443/5491 光电晶体管、SD3410/5410 光电达林顿管以及 SD5600 系列施密特触发器相匹配
 金属封装发射器 - 霍尼韦尔

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SE3450/5450 系列金属封装发射器目录信息 目录信息 英语 483KB

浏览 SE5450 产品

产品 封装材料 输出波长 光束角(角度) 功率输出
SE5450-012 金属 935 nm 20 0.50 mW/cm²(最小值)
SE5450-013 金属 935 nm 20 最小值 1.00 mW
SE5450-014 金属 935 nm 20 1.50 mW/cm²(最小值)

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink