您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

SE2470

概述

SE2470 是一种安装在带有玻璃透镜的气密密封金属罐封装内的高强度砷化铝镓红外发光二极管。此封装可直接安装在双面印刷电路板上。正向电流相同时,这些装置的功率强度通常比砷化镓装置高 70%。
 金属封装发射器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SE2470 系列金属封装发射器目录信息 目录信息 英语 390KB

浏览 SE2470 产品

产品 封装材料 输出波长 光束角(角度) 功率输出
SE2470-001 金属 880 nm 18 最小 1.7 mW/sr
SE2470-002 金属 880 nm 18 最小 6.0 mW/sr

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink