您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

SE1470

概述

SE1470 是一种高强度砷铝化镓红外发光二极管,采用玻璃透镜、金属罐同轴封装。该封装可将一个拉环或一条次级引线焊接到金属罐上,这是一项可选择的特殊功能 (SE1470-XXXL)。两条引线都很灵活,可按照要求设置来适应多种不同的安装配置。正向电流相同时,这些装置的功率强度通常比砷化镓装置高 70%。
 金属封装发射器 - 霍尼韦尔

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SE1470 系列金属封装发射器目录信息 目录信息 英语 374KB

浏览 SE1470 产品

产品 封装材料 输出波长 光束角(角度) 功率输出
SE1470-001 金属 880 nm 24 0.35 - 4.50 mW/cm²
SE1470-002 金属 880 nm 24 0.65 - 4.50 mW/cm²
SE1470-004 金属 880 nm 24 1.65 - 4.50 mW/cm²

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink