您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

SE1450(L)

概述

SE1450 是一种砷化镓红外发光二极管,采用玻璃透镜、金属罐同轴封装。该封装可将一个拉环或一条次级引线焊接到金属罐上,这是一项可选择的特殊功能 (SE1450-XXXL)。两条引线都很灵活,可按照要求设置来适应多种不同的安装配置。
) 金属封装发射器 - 霍尼韦尔

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SE1450 系列金属封装发射器目录信息 目录信息 英语 361KB

浏览 SE1450(L) 产品

产品 封装材料 输出波长 光束角(角度) 功率输出
SE1450-002L 金属 935 nm 24 最小值 0.35 mW
SE1450-003L 金属 935 nm 24 最小值 0.70 mW
SE1450-004L 金属 935 nm 24 最小值 1.00 mW

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink