您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

2455RMG 系列由温度敏感的双金属圆片组成,与开关电气隔离,这将触发常闭触点。当表面或环境温度升到校准圆片的操作捕捉点时,触点打开。电路在室内环境温度之上时保持开路,直到按下手动复位按钮。由于圆片质量较轻且产品尺寸较小,因此对温度变化的反应极为迅速。它拥有合金触点用于低电压应用。
255RMG 商用热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 255RMG 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
2455RMG 00820567 温度上升时开启 50.0°C [122°F] 手动
2455RMG 01470014 温度上升时开启 51.7°C [125°F] 手动
2455RMG 05950006 温度上升时开启 76.7°C [170°F] 手动
2455RMG 80840052 温度上升时开启 148.9°C [300°F] 手动
2455RMG 82180028 温度上升时开启 50.0°C [122°F] 手动
2455RMG 86210124 温度上升时开启 57.2°C [135°F] 手动

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink