霍尼韦尔的 SMART 位置传感器 SPS 系列是行业内现有的最耐用、适应性最强、重量最轻的绝对位置传感器,既能进行高度精确的移动控制,又能提高运行效率和安全性。两件式、完全非接触式设计设施便于在用途中集成,即使在最恶劣的环境中也能改善性能。
为什么说 SMART 位置传感器是智能的?霍尼韦尔已采用磁阻 (MR) 技术,以增强准确性和重复位置传感。 SMART 传感解决方案提供关键反馈,允许“更智能”、更高效功能。这可改进生产率、使工作环境更安全,使操作成本最小化。
这些装置采用了专用集成电路 (ASIC) 和磁阻 (MR) 传感器阵列的专利组合来精确并可靠地确定贴附在移动物体上的磁体的位置,以便确定或控制此对象的位置。
MR 阵列测量沿着磁体的行程方向安装的 MR 传感器的输出。利用输出和 MR 传感器序列可确定与磁体位置中心距离最近的一对 MR 传感器。然后这两个 MR 传感器的输出可用于确定它们之间的磁体位置。
SMART 位置传感器、SPS 系列采用三种传感配置:
做出选择,缩小适合您的产品范围。
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
位置传感器产品线指南 | 产品线指南 | 英语 | 617KB |
---|---|---|---|
交通运输产品目录 | 产品目录 | 英语 | 4MB |
位置传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 1MB |
工业产品选型卡 | 线卡/选项图表 | 英语 | 2MB |
SMART 位置传感器 | 产品命名表 | 英语 | 347KB |
SMART 位置传感器,线性配置 | 应用说明 | 英语 | 503KB |
SMART 位置传感器,100° 和 180° 角位移配置 | 应用说明 | 英语 | 1MB |
SMART 位置传感器,360° 旋转配置 | 应用说明 | 英语 | 368KB |
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 | 产品目录 | 英语 | 11MB |
动画 PowerPoint 演示 | 技术信息 | 英语 | 1MB |
应用在移动式起重机上的传感器与开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
应用于阀门和流量计中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |