您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

LFII 系列

概述

LongFellow® II 集成了多种设计创新,可以延长传感器寿命,提供更强的抗震能力,同时为严苛的工厂控制应用提供流畅的高品质信号。它包含一根不锈钢轴、前端轴承,一个防振阻尼元件,一个装有弹簧的球窝接头,以及一个高精度贵金属触头电刷。支架导板沿外壳的整个长度模压成型,以确保即便在严重的侧面负载条件下也能顺畅操作。

全新设计的内部组件根据全球测试和现场经验提供了多项改进。

对于危险(室内/室外) NEMA 4 地点,可实现 Class I、II、III,Division I,Group A、B、C、D、E、F、G 的本质安全性。最大电压 = 30V,最大电流 = 100 mA,Ci=0,Li=0mH。

系列线性电位计 - 霍尼韦尔

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink