您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

SS39ET/SS49E/SS59ET 系列经济型线性霍尔效应传感器集成电路是小型多功能的元器件,由永磁体或者电磁体所提供的磁场进行工作。线性源输出电压由电源电压设定,并且会因磁场的强度不同而有所不同。较低的电压功能(最低为 2.7 Vdc)和仅 6 mA (通常在 5 Vdc 时)的低电流消耗可以帮助此产品实现节能。

集成电路具有低噪声输出的特性,这使得没有必要使用外部滤波。它还包含了薄膜电阻,可以使温度的稳定性和准确性更高。这些产品可以在无缓冲的情况下与许多电气元件相连接,并且热平衡集成电路可以在全温度范围内提供稳定的操作。

这些产品专为成本竞争优势而设计和制造。所有封装均可以载带形式供应,用于自动化的经济型装配线。SS39ET 的小型尺寸占据更少的印刷电路板(PCB)空间,往往使得电路板可以容纳更多元件。

、、 线性传感器集成电路 - 霍尼韦尔


文档


浏览 SS39ET、SS49E、SS59ET 线性传感器集成电路 产品

产品 磁极类型 封装类型
SS39ET 线性  SOT-23,
袋载带和卷盘,
3000件/盘
SS49E 线性 扁平 TO-92 型,
标准直引脚,
散装,
1000 个/袋
SS59ET 线性 SOT-89B,
袋载带和卷盘,
1000件/盘