您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

SS400、SS500 系列传感器集成电路是小型通用数字霍尔效应传感器,由永磁体或者电磁体提供的磁场进行操作,用于对交替的北磁极和南磁极做出响应或只对南磁极做出响应。有双极锁存磁体和单极磁体可供选择。

带隙调节功能有助于确保 3.8 Vdc 至 30 Vdc 电源电压范围内的操作稳定。这些传感器能够实现连续的 20 mA 电流沉输出并可在最高达 50 mA 的电流下循环。其可在 3.8 V 电压下工作的能力可以用于许多潜在的低电压应用。

数字式开路集电极电流沉输出可与各种电子电路轻松对接使用。

为提供可靠的产品和保持品质一致,该系列在 25 °C [75 °F] 和 125 °C [257 °F]下均进行了测试。本系列中的所有目录产品均可在最高 150°C [302°F] 的温度下工作。

出于设计灵活性考虑,提供以下引脚和包装选项:

  • 直形引脚,14,99 mm [0.59 in] 长,以批量或卷带式成箱包装
  • 直形引脚,18,7 mm [0.735 in] 长(散装包装)
  • 成型引脚,14,99 mm [0.59 in] 长,以批量或卷带式成箱包装
  • SOT-89B
 系列、  系列 - 霍尼韦尔

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SS400 系列,SS500 系列双极,锁存,或单极数字霍尔效应数字式位置传感器集成电路 数据表 英语 1MB
输注泵传感器 应用说明 英语 2MB
血液透析机传感器 应用说明 英语 294KB
睡眠呼吸机传感器 应用说明 英语 2MB
呼吸机中的传感器 应用说明 英语 2MB
前置式装载机中的传感器和开关 应用说明 英语 3MB

浏览 SS400 系列、SS500 系列产品

产品 封装类型 操作点
SS461A 扁平 TO-92 型,
标准直引脚,
散装,
1000 个/袋
85 G 最大值 (25°C)
SS461A-L 扁平 TO-92 型,
直形长引线,
散装,
1000 个/袋
85 G 最大值 (25°C)
SS461A-S 扁平 TO-92 型,
表面安装,
散装,
1000 个/袋
85 G 最大值 (25°C)
SS461A-SP 扁平 TO-92 型,
表面安装,
袋载带和卷盘,
1000件/盘
85 G 最大值 (25°C)
SS461A-T2 扁平 TO-92 型,
成型引脚,
弹药包型卷带盒,
5000 件/盒
85 G 最大值 (25°C)
SS461A-T3 扁平 TO-92 型,
标准直引脚,
弹药包型卷带盒,
5000 件/盒
85 G 最大值 (25°C)
SS466A 扁平 TO-92 型,
标准直引脚,
散装,
1000 个/袋
180 G 最大值 (25°C)
SS466A-L 扁平 TO-92 型,
直形长引线,
散装,
1000 个/袋
180 G 最大值 (25°C)
SS561AT SOT-89B,
袋载带和卷盘,
1000件/盘
85 G 最大值 (25°C)
SS566AT SOT-89B,
袋载带和卷盘,
1000件/盘
180 G 最大值 (25°C)

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink