您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

VF360NT、VF360ST 和 VF460S 高灵敏度锁存数字霍尔效应传感器集成电路是灵敏通用的小型装置,由永磁体或者电磁体提供的磁场进行操作。他们可对变换的南北极作出响应。VF360NT 通过北极执行,VF360ST 和 VF460S 通过南极执行。该传感器集成电路不使用霍尔元件上的斩波器稳定作用,从而提供清晰的输出信号,而且与使用斩波器稳定作用的极具竞争力的高灵敏度霍尔效应锁存传感器集成电路相比,可获得更快的锁存器响应时间。

该产品包含两种封装样式:

  • VF360NT,VF360ST: 超小型 SOT-23 表面安装型封装,以载带和卷盘形式提供,具有紧凑的设计并可实现自动化的器件贴装。
  • VF460S: 扁平 TO-92 式,直引脚批量封装,可用于紧凑印刷电路板 (PCB) 布局。

为客户创造价值

  • AEC-Q100 认证代表着极高的可靠性和电子元件质量。符合这些规范的组件通常适用于严苛的汽车环境,客户无需进行更多组件等级认证测试。
  • 专为提供可靠、稳定性能和快速响应时间而设计,可提升无刷直流电机 (BLDC) 应用环境中的效率。
  • 专为提供广泛的电源电压范围和无斩波器延迟而设计,可用于多种应用环境。
  • 专为提供清晰的输出信号而设计,客户无需添加额外电路以通过斩波器稳定功能而获得噪音抑制效果。

优势

霍尼韦尔锁存传感器集成电路 VF360NT、VF360ST 和 VF460S 已获 AEC-Q100 认证,比采用斩波器稳定技术的同类传感器集成电路性能更优。

  • 响应时间: 霍尼韦尔传感器响应时间更快,可在无刷直流电机 (BLDC) 应用环境中实现高效。
  • 不产生噪音: 霍尼韦尔装置使用电阻电容 (RC) 电路,以实现斩波器稳定传感器所需的噪音抑制效果。
, ,  - 霍尼韦尔


文档


浏览 VF360NT、VF360ST、VF460S 产品

产品 封装类型 操作点
VF360NT  SOT-23,
袋载带和卷盘,
3000件/盘
30 G 典型值(-40°C 至 150°C)
VF360ST  SOT-23,
袋载带和卷盘,
3000件/盘
30 G 典型值(-40°C 至 150°C)
VF460S 扁平 TO-92 型,
标准直引脚,
散装,
1000 个/袋
30 G 典型值(-40°C 至 150°C)

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink