您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

SS361RT 和 SS461R 系列小型多功能的数字霍尔效应传感器集成电路由永磁体或者电磁体所提供的磁场进行工作,可以对交替的北磁极和南磁极作出响应。SS361RT 通过北极开启,SS461R 通过南极开启。

该锁存数字霍尔效应传感器集成电路增强敏感性典型值 50 G,温度 25°C [77 °F],常用于成本较低的磁体或较宽的气隙。采用坚固的集成电路设计,配备反向极性保护和 150 °C [302 °F] 功能。

该产品包含两种封装样式:

  • SS361RT: 超小型 SOT-23 表面安装型封装,以载带和卷盘形式提供,具有紧凑的设计并可实现自动化的器件贴装。
  • SS461R: 扁平 TO-92 式,直引脚批量封装,可用于紧凑印刷电路板 (PCB) 布局。
、 传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SS361RT、 SS461R锁存数字霍尔效应传感器集成电路 数据表 英语 430KB
SS361RT/SS461R 双极锁存霍尔效应数字式传感器集成电路 安装说明 英语 298KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB
位置传感器产品目录 产品目录 英语 3MB
磁传感器产品线指南 产品线指南 英语 377KB
磁性传感器 IC 产品选型卡 线卡/选项图表 英语 433KB
磁性传感器集成电路选择图 线卡/选项图表 英语 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
在无刷直流电机中感应磁性位置 应用说明 英语 510KB

浏览 SS361RT、SS461R 产品

产品 封装类型 操作点
SS361RT  SOT-23,
袋载带和卷盘,
3000件/盘
最大 120 G
SS461R 扁平 TO-92 型,
标准直引脚,
散装,
1000 个/袋
最大 120 G

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink