锁存位置传感器集成电路
SS361CT、SS461C
高灵敏度锁存数字式霍尔效应传感器集成电路。SOT-23, flat TO-92-style packages. 电流沉输出
SS361CT 和 SS461C 锁存器是小型、灵敏、多功能的数字霍尔效应传感器,由永磁体或者电磁体所提供的磁场进行工作。他们可对变换的南北极作出响应。
这些双极传感器集成电路提高了灵敏度,因而允许使用成本较低的磁体。它们提供反向极性保护,在 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F] 的温度范围内提供稳定输出。可以接受从 4Vdc 至 24 Vdc 之间的任何直流电源电压。
这些霍尔效应装置有两种封装形式可供选择:SS361CT 采用小型 SOT-23 表面贴装型封装,SS461C 采用引脚扁平 TO-92 型封装。
SS361CT 的小尺寸可以节省 PCB(印刷电路板)空间,从而能够使用在更小的组装中。
SS361CT 可采用载带和卷盘的包装方式(每个卷盘含有 3000 个)。SS461C 可采用散装的包装方式(每袋 1000 个)。