您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

其为新产品系列

新式

概述

如需了解TARS-IMU 系列产品如何提高车辆效率,请观看视频

交通运输姿态基准传感器或 TARS-IMU 是一种封装传感器阵列,用于在重型、越野交通运输等行业的苛刻应用中报告车辆角速率、加速度和倾斜度。

TARS-IMU 通过报告自动化和监控车辆系统和组件的运动所需的关键数据,实现自主车辆表征并提高效率和生产率。传感器融合算法可以通过车载固件为特定的车辆应用定制,允许针对外来环境和车辆运动过滤运动数据。

TARS-IMU有两种传感器型号用于不同功率级别,可适用于5V 和9 V 至36V 的车辆电源系统。通过工业标准 CAN J1939 连接与车辆进行通信。

作为标准,TARS-IMU 在工厂按照航空级别速率表进行校准,以实现设备之间的校准一致性。

  系列 - 霍尼韦尔

文档


软件下载

文件名 文件类型 语言 尺寸
TARS Configurator Software ZIP 英语 15MB

浏览 TARS-IMU 系列产品

产品 角速率范围 角速率分辨率 电源电压
TARS-HCASS - 245 度/秒至 + 245 度/秒 7.8125 mdps 最小 9 V 至最大 36 V
TARS-LCASS - 245 度/秒至 + 245 度/秒 7.8125 mdps 最小 4.5 V 至最大 5.5 V

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink