交通运输姿态基准系统 (TARS-IMU) 是一种封装传感器阵列,用于在重型、越野交通运输等行业的苛刻应用中报告车辆角速率、加速度和倾斜度。TARS-IMU 通过报告自动化和监控车辆系统和组件的运动所需的关键数据,实现自主车辆表征并提高效率和生产率。传感器融合算法可以通过车载固件为特定的车辆应用定制,允许针对外来环境和车辆运动过滤运动数据。TARS-IMU 有两种针对不同功率等级的传感器型号,适用于 5V 和 9 V 至 36V 的车辆电源系统。使用行业标准 CAN J1939 连接传输通信。作为标准,TARS-IMU 在工厂按照航空级别速率表进行校准,以实现设备之间更好的校准一致性。
定制: TARS-IMU可以使用 TARS Configurator Tool (TCT) 软件(在此页面上提供)进行量身定制,以更改选定的参数,例如广播速率、方向、滤波器设置等,从而最好地满足应用需求。这个工具可以创建独特的个性文件,然后将其上载到TARS-IMU进行实施。差异化优势
为客户创造价值
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
TARS 系列数据表 | 数据表 | 英语 | 684KB |
---|---|---|---|
TARS 系列安装说明 | 安装说明 | 英语 | 792KB |
TARS-IMU 系列惯性测量装置 (IMU) 高分辨率图片 | 图片 | -- | 1MB |
TARS-IMU 系列惯性测量装置 (IMU) 低分辨率图片 | 图片 | -- | 120KB |
TARS-IMU (TARS-LCASS & TARS-HCASS) CAD 模型 | CAD 模型 | -- | 3MB |
TARS-IMU 传感器目标应用 | 应用说明 | 英语 | 5MB |
TARS-IMU 主动悬架传感器 | 应用说明 | 英语 | 597KB |
TARS-IMU 升降舵传感器 | 应用说明 | 英语 | 609KB |
TARS-IMU 打桩机传感器 | 应用说明 | 英语 | 406KB |
TARS-IMU 智能水平挂钩传感器 | 应用说明 | 英语 | 1MB |
TARS-IMU 牵引力控制和稳定传感器 | 应用说明 | 英语 | 524KB |
TARS-IMU 车辆实施控制传感器 | 应用说明 | 英语 | 459KB |
TARS-IMU 车轮打滑检测传感器 | 应用说明 | 英语 | 516KB |
建筑施工中的 TARS | 应用说明 | 英语 | 6MB |
位置传感器产品目录 | 产品目录 | 英语 | 3MB |
轮式装载机/挖掘机中的 TARS | 应用说明 | 英语 | 8MB |
滑移式装载机中的 TARS | 应用说明 | 英语 | 8MB |
应用在移动式起重机上的传感器与开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
前置式装载机中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 | 产品目录 | 英语 | 11MB |
文件名 | 文件类型 | 语言 | 尺寸 |
TARS Configurator v5.1.0 30092019和 J1939 Bootloader v1.9 25092019 | ZIP | 英语 | 15MB |
---|---|---|---|
TARS 应用固件 v2.5.0 18112019 | ZIP | 英语 | 69KB |
标准 TARS 个性化文件 32344986-001 rB | ZIP | 英语 | 1KB |
产品 | 电源电压 | |
---|---|---|
TARS-HCASS | 最小电压 9 V 至最大电压 36 V | |
TARS-LCASS | 最小电压 4.5 V 至最大电压 5.5 V |