IMU(惯性测量单元)
通过 MEMS 技术,采用耐用单体设备提供六度以上的运动、位置和导航传感。
通过集成惯性测量单元(IMU),客户可以实时了解车辆的倾斜位置。机器的 ECU(设备控制单元)会处理这些信息,并向操作员反馈机器的倾斜位置。操作员可通过指示器在装载机移动时进行实时调整。
运输姿态参考系统(TARS-IMU)是一个封装传感器阵列,用于报告车辆的角速率、加速度和倾斜度,适用于重载、非公路运输等行业的苛刻应用。TARS-IMU 有两种传感器型号,适用于不同功率等级的 9 V 至 36 V 车辆电源系统。通过行业标准 CAN J1939 连接与车辆变速器通信。
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc