您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

Honeywell HumidIcon™ Digital Humidity/Temperature Sensors, HIH6100 Series, are digital output-type relative humidity (RH) and temperature sensors combined in the same package. 该传感器提供准确的 ±4.0 %RH 水平,以及 ±0.5 °C 温度水平。

特性

  • 行业领先的长期稳定性
  • 真实有效的温度补偿数字式 I2C 输出或 SPI 输出
  • 行业领先的可靠性
  • 节能
  • 总成本最低的解决方案
  • 超小封装尺寸和选件
  • 其他可用精度:±1.7 %RH (HIH9000 Series), ±2.0 %RH (HIH8000 Series), ±3.0 %RH (HIH7000 Series), and ±4.5 %RH (HIH6000 Series)
霍尼韦尔 HumidIcon™ HIH6100 系列


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
霍尼韦尔 Humidicon™ 数字式湿度/温度传感器:HIH6100 系列 数据表 英语 1MB
霍尼韦尔 HumidIcon™:HIH6120/6121 系列 安装说明 英语 367KB
霍尼韦尔 HumidIcon™:HIH6130/6131 系列,I²C 通信 安装说明 英语 422KB
霍尼韦尔 HumidIcon™:HIH6130/6131 系列,SPI 通信 安装说明 英语 415KB
进入和使用霍尼韦尔 HumidIcon™ 数字式湿度/温度传感器的命令模式 技术信息 英语 205KB
使用霍尼韦尔 HumidIcon™ 数字式湿度/温度传感器上的预警功能 技术信息 英语 152KB
医用嵌入式产品 手册 英语 5MB
热传感器 产品目录 英语 12MB
霍尼韦尔 HumidIcon™ 数字湿度/温度传感器应用说明 应用说明 英语 2MB
Solutions for Ventilators 应用说明 英语 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB
与霍尼韦尔 HumidIcon™ 数字式湿度/温度传感器之间的 I²C 通信 技术信息 英语 140KB
与霍尼韦尔 HumidIcon™ 数字式湿度/温度传感器之间的 SPI 通信 技术信息 英语 154KB
霍尼韦尔数字式湿度/温度传感器的总误差带规格 技术信息 英语 148KB
湿度传感器 产品线指南 英语 157KB
HIH 系列湿度传感器耐化学性 技术信息 英语 127KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
化学和免疫分析仪内的传感器和开关 应用说明 英语 1MB
湿度传感器水分测湿法 技术信息 英语 118KB
湿度传感器性能特性 技术信息 英语 68KB
湿度传感器原理与性能 技术信息 英语 134KB
传感器在建筑节能领域的应用 应用说明 英语 3MB
能源和环境设计趋势 技术信息 英语 812KB
基于热固性聚合物的电容式传感器 技术信息 英语 82KB

浏览霍尼韦尔 HumidIcon™ HIH6100 系列产品

产品 组合式温湿度传感器 输出 精确度(最佳拟合直线)
HIH6120-021-001 数字 I2C,
地址 0x27
±4 %RH
HIH6120-021-001S 数字 I2C,
地址 0x27
±4 %RH
HIH6121-021-001 数字 I2C,
地址 0x27
±4 %RH
HIH6121-021-001S 数字 I2C,
地址 0x27
±4 %RH
HIH6130-000-001  SPI ±4 %RH
HIH6130-000-001S  SPI ±4 %RH
HIH6130-021-001 数字 I2C,
地址 0x27
±4 %RH
HIH6131-000-001  SPI ±4 %RH
HIH6131-000-001S  SPI ±4 %RH
HIH6131-021-001 数字 I2C,
地址 0x27
±4 %RH