您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

Honeywell HumidIcon™ Digital Humidity/Temperature Sensors, HIH6000 Series, are digital output-type relative humidity (RH) and temperature sensors combined in the same package. 该传感器提供准确的 ±4.5 %RH 水平,以及 ±0.5 °C 温度水平。

特性

  • 行业领先的长期稳定性
  • 真实有效的温度补偿数字式 I2C 输出或 SPI 输出
  • 行业领先的可靠性
  • 节能
  • 总成本最低的解决方案
  • 超小封装尺寸和选件
  • 其他可用精度:±1.7 %RH (HIH9000 Series), ±2.0 %RH (HIH8000 Series), ±3.0 %RH (HIH7000 Series), and ±4.0 %RH (HIH6100 Series)
霍尼韦尔 HumidIcon™ HIH6000 系列


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
霍尼韦尔 Humidicon™ 数字式湿度/温度传感器:HIH6000 系列 数据表 英语 1MB
霍尼韦尔 HumidIcon™:HIH6000、HIH7000、HIH8000、 HIH9000 SOIC-8 SMD 版本 安装说明 英语 333KB
霍尼韦尔 HumidIcon™:HIH6000、 HIH7000、 HIH8000、 HIH9000 SIP 4 针脚版本 安装说明 英语 296KB
热传感器 产品目录 英语 12MB
霍尼韦尔 HumidIcon™ 数字湿度/温度传感器应用说明 应用说明 英语 2MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
化学和免疫分析仪内的传感器和开关 应用说明 英语 1MB
Solutions for Ventilators 应用说明 英语 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB
进入和使用霍尼韦尔 HumidIcon™ 数字式湿度/温度传感器的命令模式 技术信息 英语 205KB
与霍尼韦尔 HumidIcon™ 数字式湿度/温度传感器之间的 I²C 通信 技术信息 英语 140KB
与霍尼韦尔 HumidIcon™ 数字式湿度/温度传感器之间的 SPI 通信 技术信息 英语 154KB
霍尼韦尔数字式湿度/温度传感器的总误差带规格 技术信息 英语 148KB
湿度传感器 产品线指南 英语 157KB
HIH 系列湿度传感器耐化学性 技术信息 英语 127KB
使用霍尼韦尔 HumidIcon™ 数字式湿度/温度传感器上的预警功能 技术信息 英语 152KB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
湿度传感器水分测湿法 技术信息 英语 118KB
湿度传感器性能特性 技术信息 英语 68KB
湿度传感器原理与性能 技术信息 英语 134KB
传感器在建筑节能领域的应用 应用说明 英语 3MB
能源和环境设计趋势 技术信息 英语 812KB
基于热固性聚合物的电容式传感器 技术信息 英语 82KB

浏览霍尼韦尔 HumidIcon™ HIH6000 系列产品

产品 组合式温湿度传感器 输出 精确度(最佳拟合直线)
HIH6020-021-001 数字 I2C ±4.5 %RH
HIH6020-021-001S 数字 I2C ±4.5 %RH
HIH6021-021-001 数字 I2C ±4.5 %RH
HIH6021-021-001S 数字 I2C ±4.5 %RH
HIH6030-000-001 数字 SPI ±4.5 %RH
HIH6030-000-001S 数字 SPI ±4.5 %RH
HIH6030-021-001 数字 I2C ±4.5 %RH
HIH6031-000-001 数字 SPI ±4.5 %RH
HIH6031-000-001S 数字 SPI ±4.5 %RH
HIH6031-021-001 数字 I2C ±4.5 %RH