您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

HIH-5030/5031 系列低电压湿度传感器可以在低至 2.7 V 直流低电压环境下工作,是通常电压为 3 V 直流电压的电池供电系统的理想之选。5030/5031 补充了我们现有的5 V 直流 SMD (表面贴装装置)湿度传感器产品线。SMD 载带和卷盘的包装形式可以在大批量的自动化贴片生产中使用,避免印刷电路板通孔上的引脚错位。HIH-5030/5031 系列湿度传感器专门设计用于高容量 OEM(原始设备制造商)用户。可通过此传感器的接近线性电压输出实现对控制器或其他装置的直接输入。仅 200 A 的典型低电流消耗使 HIH-5030/5031 系列通常非常适合于电池供电的低功耗系统。紧密的传感器可互换性减少或消除了 OEM 生产校准成本。HIH-5030/5031 系列提供仪表质量的 RH(相对湿度)感应性能,以及价格优惠的可焊接 SMD。HIH-5030 是覆盖集成电路湿度传感器。HIH-5031 是一款带保护盖且抗冷凝的集成电路湿度传感器,出厂时配备一个疏水过滤器,可以在诸如工业、健康和商业应用等冷凝环境中使用。RH 传感器为内置信号处理单元的经过激光修正的热固性聚合物电容感应元件。感应元件的多层结构可很好地抵抗大多数的应用环境中的危险因素,例如潮湿、灰尘、污物、油渍和常见的环境化学物质。可提供包装样品。
 湿度传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
HIH-5030/5031 系列低电压湿度传感器 数据表 英语 168KB
HIH-5030/5031 系列湿度传感器 安装说明 英语 209KB
热传感器 产品目录 英语 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
湿度传感器 产品线指南 英语 157KB
HIH 系列湿度传感器耐化学性 技术信息 英语 127KB
湿度传感器水分测湿法 技术信息 英语 118KB
湿度传感器性能特性 技术信息 英语 68KB
湿度传感器原理与性能 技术信息 英语 134KB
麻醉机传感器 应用说明 英语 3MB
传感器在建筑节能领域的应用 应用说明 英语 3MB
睡眠呼吸机传感器 应用说明 英语 2MB
能源和环境设计趋势 技术信息 英语 812KB
基于热固性聚合物的电容式传感器 技术信息 英语 82KB
Solutions for Ventilators 应用说明 英语 3MB
工业空气压缩机中的电子传感器和 MICRO SWITCH 开关 应用说明 英语 496KB

浏览 HIH-5030/5031 系列产品

产品 组合式温湿度传感器 输出 精确度(最佳拟合直线)
HIH-5030-001 模拟电压 ±3.0 %RH
HIH-5030-001S 模拟电压 ±3.0 %RH
HIH-5031-001 模拟电压 ±3.0 %RH
HIH-5031-001S 模拟电压 ±3.0 %RH

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink