您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔已将 HIH 系列扩展至包括 SMD(表面贴装装置)产品系列。新的 HIH 4030/4031 系列。HIH 4030/4031 是对现有非 SMD 湿度传感器系列的补充。SMD 载带和卷盘的包装形式可以在大批量的自动化贴片生产中使用,避免印刷电路板通孔上的引脚错位。HIH-4030/4031 系列湿度传感器专为寻求大批量的 OEM(原始设备制造商)用户设计。可通过此传感器的接近线性电压输出实现对控制器或其他装置的直接输入。仅 200 µA 的典型低电流消耗使 HIH-4030/4031 系列通常非常适合于电池供电的低功耗系统。紧密的传感器可互换性减少或消除了 OEM 生产校准成本。单独的传感器校准数据可用。HIH-4030/4031 系列以价格优惠、可软焊的 SMD 提供具有仪表级质量的相对湿度传感性能。HIH-4030 是一款带保护盖的集成电路湿度传感器。HIH-4031 是一款带保护盖的和抗冷凝集成电路湿度传感器,出厂时配备一个疏水过滤器,可以在冷凝环境(包括工业、健康和商业应用)中使用。RH 传感器为内置信号处理单元的经过激光修正的热固性聚合物电容感应元件。感应元件的多层结构可很好地抵抗大多数的应用环境中的危险因素,例如潮湿、灰尘、污物、油渍和常见的环境化学物质。可提供包装样品。
 湿度传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
HIH-4030/4031 系列湿度传感器 数据表 英语 229KB
HIH-4030/4031 系列湿度传感器 安装说明 英语 168KB
热传感器 产品目录 英语 2MB
麻醉机传感器 应用说明 英语 3MB
睡眠呼吸机传感器 应用说明 英语 2MB
呼吸机中的传感器 应用说明 英语 2MB
湿度传感器 产品线指南 英语 157KB
HIH 系列湿度传感器耐化学性 技术信息 英语 127KB
湿度传感器水分测湿法 技术信息 英语 118KB
湿度传感器性能特性 技术信息 英语 68KB
湿度传感器原理与性能 技术信息 英语 134KB
基于热固性聚合物的电容式传感器 技术信息 英语 82KB

浏览 HIH-4030/4031 系列产品

产品 组合式温湿度传感器 输出 精确度(最佳拟合直线)
HIH-4030-001 模拟电压 不适用
HIH-4030-001S 模拟电压 不适用
HIH-4030-003 模拟电压 ±3.5% RH
HIH-4030-003S 模拟电压 ±3.5% RH
HIH-4031-001 模拟电压 不适用
HIH-4031-001S 模拟电压 不适用
HIH-4031-003 模拟电压 ±3.5% RH
HIH-4031-003S 模拟电压 ±3.5% RH

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink