您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

HIH-4010/4020/4021 系列湿度传感器专为寻求大批量的 OEM(原始设备制造商)用户设计。可通过此传感器的接近线性电压输出实现对控制器或其他装置的直接输入。仅 200 µA 的典型低电流消耗使 HIH-4010/4020/4021 系列通常非常适合于电池供电的低功耗系统。紧密的传感器可互换性减少或消除了 OEM 生产校准成本。单独的传感器校准数据可用。The HIH-4010/4020/4021 Series delivers instrumentation quality RH (Relative Humidity) sensing performance in a competitively priced, solderable SIP (Single In-line Package). HIH-4010 是一款不带保护盖的集成电路湿度传感器;HIH-4020 是一款带保护盖的集成电路湿度传感器;HIH-4021 是一款带保护盖和抗冷凝的集成电路湿度传感器。其均具有两种引脚间距配置供选择。RH 传感器是为内置信号处理单元的经激光修正的热固聚合物电容式感应元件。该感应元件的多层结构可有效抵抗大多数应用环境中的不利因素,如潮湿、污垢、灰尘、油渍以及常见的环境化学物质。这两种产品均具有两种引脚间距配置供选择。同时,客户可选择提供或不提供校准和数据打印输出。
 湿度传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
HIH-4010/20/21 系列湿度传感器 数据表 英语 418KB
HIH-4010/20/21 系列湿度传感器 安装说明 英语 221KB
热传感器 产品目录 英语 12MB
麻醉机传感器 应用说明 英语 3MB
睡眠呼吸机传感器 应用说明 英语 2MB
Solutions for Ventilators 应用说明 英语 3MB
湿度传感器 产品线指南 英语 157KB
HIH 系列湿度传感器耐化学性 技术信息 英语 127KB
湿度传感器水分测湿法 技术信息 英语 118KB
湿度传感器性能特性 技术信息 英语 68KB
湿度传感器原理与性能 技术信息 英语 134KB
传感器在建筑节能领域的应用 应用说明 英语 3MB
能源和环境设计趋势 技术信息 英语 812KB
基于热固性聚合物的电容式传感器 技术信息 英语 82KB

浏览 HIH-4010/4020/4021 系列产品

产品 组合式温湿度传感器 输出 精确度(最佳拟合直线)
HIH-4010-001 模拟电压 不适用
HIH-4010-002 模拟电压 不适用
HIH-4010-003 模拟电压 ±3.5 %RH
HIH-4010-004 模拟电压 ±3.5 %RH
HIH-4020-001 模拟电压 不适用
HIH-4020-002 模拟电压 不适用
HIH-4020-003 模拟电压 ±3.5 %RH
HIH-4020-004 模拟电压 ±3.5 %RH
HIH-4021-001 模拟电压 不适用
HIH-4021-002 模拟电压 不适用